Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 1488275 / Support clamp, with threaded bolt at side

Балочный зажим с болтами с резьбой

Артикул, номер 1483615 | EAN 4012196502257

Описание продукта
Описание продукта
Балочный зажим с шпилькой для крепления на опоре.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Зажимать
Вид/деталь подключения Резьба
Конец шарнира нет
Материал Сталь
Метрическая резьба 6
Поверхность Цинк-ламельное покрытие
Размер 8-14mm
Разрушающая нагрузка 0,45 kN
Резьба M6 x 9mm
Серия продукции Забивной балочный
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина фланца F макс. 14 mm
Толщина фланца F мин. 8 mm
Шарнир регулируемый нет

Размеры

Размер B 38 mm
Размер L 41 mm
Все виды

Все виды

Типы Размер B Размер L Толщина фланца F мин. Толщина фланца F макс. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
BCVTB 2-4 M6 28,5 mm 27 mm 2 mm 4 mm 1483611
100 Штук
BCVTB 4-8 M6 38 mm 39 mm 4 mm 8 mm 1483613
100 Штук
BCVTB 8-14 M6 38 mm 41 mm 8 mm 14 mm 1483615
100 Штук
BCVTB 14-20 M6 38 mm 47 mm 14 mm 20 mm 1483617
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация BCVTB 8-14 M6 / 1483615 , 0.16MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия BCVTB 8-14 M6 / 1483615 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия BCVTB 8-14 M6 / 1483615 , 0.13MB , pdf

BCVTB 8-14 M6 / 1483615
Загрузить