Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 1488307 / Support clamp, with cable tie seat

Балочный зажим с кабельной стяжкой

Артикул, номер 1483649 | EAN 4012196502431

Описание продукта
Описание продукта
Забивной балочный зажим, с кабельными стяжками в качестве индивидуального решения для крепления на опоре.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Зажимать
Вид/деталь подключения Труба/кабель
Длина кабельной ленты 365 mm
Конец шарнира нет
макс. D 110
Материал Сталь
Поверхность Цинк-ламельное покрытие
Размер 8-14mm
Размер B 38 mm
Размер A 7,5 mm
Размер L 41 mm
Разрушающая нагрузка 0,22 kN
Толщина фланца F макс. 14 mm
Толщина фланца F мин. 8 mm
Шарнир регулируемый нет
Все виды

Все виды

Типы Размер B Размер L Толщина фланца F мин. Толщина фланца F макс. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
BCCT 2-4 L240 28,5 mm 26,9 mm 2 mm 4 mm 1483641
50 Штук
BCCT 4-8 L240 38 mm 39 mm 4 mm 8 mm 1483643
50 Штук
BCCT 4-8 L365 38 mm 39 mm 4 mm 8 mm 1483645
50 Штук
BCCT 8-14 L240 38 mm 41 mm 8 mm 14 mm 1483647
50 Штук
BCCT 8-14 L365 38 mm 41 mm 8 mm 14 mm 1483649
50 Штук
BCCT 14-20 L240 38 mm 47 mm 14 mm 20 mm 1483651
50 Штук
BCCT 14-20 L365 38 mm 47 mm 14 mm 20 mm 1483653
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация BCCT 8-14 L365 / 1483649 , 0.17MB , pdf
Загрузить

BCCT 8-14 L365 / 1483649
Загрузить