Указание: Этот товар снят с производства.

Балочный зажим с монтажным отверстием

Артикул, номер 1483605 | EAN 4012196502189

Описание продукта
Описание продукта
Забивной балочный зажим с монтажным отверстием в качестве индивидуального решения для крепления на опоре.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Зажимать
Вид/деталь подключения Отверстие
Конец шарнира нет
Материал Сталь
Монтажное отверстие 6,5 mm
Поверхность Цинк-ламельное покрытие
Размер 8-14mm
Размер B 38 mm
Размер E 7 mm
Размер L 41 mm
Разрушающая нагрузка 0,95 kN
Толщина фланца F макс. 14 mm
Толщина фланца F мин. 8 mm
Шарнир регулируемый нет
Все виды

Все виды

Типы Размер B Размер L Толщина фланца F мин. Толщина фланца F макс. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
BCVH 2-4 28,5 mm 27 mm 2 mm 4 mm 1483601
100 Штук
BCVH 4-8 38 mm 39 mm 4 mm 8 mm 1483603
100 Штук
BCVH 8-14 38 mm 41 mm 8 mm 14 mm 1483605
100 Штук
BCVH 14-20 38 mm 47 mm 14 mm 20 mm 1483607
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация BCVH 8-14 / 1483605 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС BCVH 8-14 / 1483605 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия BCVH 8-14 / 1483605 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия BCVH 8-14 / 1483605 , 0.13MB , pdf

BCVH 8-14 / 1483605
Загрузить