Безболтовой держатель для круглых проводников Rd 8 мм, для крепления с помощью винта и дюбеля

Артикул, номер 5207901 | EAN 4012195915836

5207901 / 177 20 VA B-HD
8 mm rund
20 mm
Описание продукта
Описание продукта
• с внутренней резьбой M8 или сквозным отверстием Ø 7 мм;

• из нержавеющей стали (V2A);

• с предварительно установленным шурупом 5х60 и полимерным дюбелем 8х40.



  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления провода со скобой
Вид крепления: держатель с дюбелем
Высота монтажа 20 mm
Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением нет
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Посадка Rd 8 mm
Размер 8mm
Размеры провода 8 mm rund
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 33,7 mm
Размер G M6 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1366 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1366 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размеры провода Высота монтажа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
177 20 VA B-HD 8 mm rund 20 mm 5207901
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 177 20 VA B-HD / 5207901 , 0.18MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 177 20 VA B-HD / 5207901 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 177 20 VA B-HD / 5207901 , 0.12MB , pdf

177 20 VA B-HD / 5207901
Загрузить