Указание: Этот товар снят с производства.

Боковой держатель, универсальный A2

Артикул, номер 6015326 | EAN 4012195851875

Описание продукта
Описание продукта
Боковой держатель для крепления листовых, проволочных и лестничных лотков к стене или потолку с помощью стержня с резьбой.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Размеры

Высота 25 mm
Длина 76 mm
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность без обработки, дообработанный
Прочность материала 2 mm
Размер 75x36x2
Разрушающая нагрузка 0,5 kN
Ширина 36 mm
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SHU M12 A2 6015326
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SHU M12 A2 / 6015326 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SHU M12 A2 / 6015326 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия SHU M12 A2 / 6015326 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SHU M12 A2 / 6015326 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

SHU M12 A2 / 6015326
Загрузить