Болт с Г-образной головкой A4

Артикул, номер 1148260 | EAN 4012196489770

Описание продукта
Описание продукта
Болт с прямоугольной головкой для профильной рейки MS5030
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Ширина шлица 22 мм
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Материал Нержавеющая сталь
Метрическая резьба 8
Поверхность без обработки, дообработанный
Подходит для DIN-реек да
Размер M8x30mm
Резьба M8x30mm
Серия продукции Система монтажных реек
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 12 mm
Длина 43 mm
Ширина 21 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,418 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,418 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MS50HB M6x30 A4 43 mm 21 mm 12 mm M6x30mm 1148256
50 Штук
MS50HB M8x30 A4 43 mm 21 mm 12 mm M8x30mm 1148260
50 Штук
MS50HB M8x60 A4 43 mm 21 mm 12 mm M8x60mm 1148264
25 Штук
MS50HB M10x30 A4 43,3 mm 13 mm 10 mm M10x30mm 1148268
50 Штук
MS50HB M10x60 A4 43,3 mm 13 mm 10 mm M10x60mm 1148272
25 Штук
MS50HB M12x30 A4 43,3 mm 13 mm 10 mm M12x30mm 1148276
50 Штук
MS50HB M12x60 A4 43,3 mm 13 mm 10 mm M12x60mm 1148280
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MS50HB M8x30 A4 / 1148260 , 0.15MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия MS50HB M8x30 A4 / 1148260 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MS50HB M8x30 A4 / 1148260 , 0.12MB , pdf

MS50HB M8x30 A4 / 1148260
Загрузить