- Описание продукта
-
Описание продуктаБолт с прямоугольной головкой для профильной рейки MS5030
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Нержавеющая сталь Метрическая резьба 12 Поверхность без обработки, дообработанный Подходит для DIN-реек да Размер M12x30mm Резьба M12x30mm Серия продукции Система монтажных реек Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 10 mm Длина 43,3 mm Ширина 13 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,4289 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4289 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MS50HB M12x30 A4 / 1148276 , 0.17MB , pdfБрошюра Rail systems , 2.10MB , pdfREACH Декларация соответствия MS50HB M12x30 A4 / 1148276 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MS50HB M12x30 A4 / 1148276 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский