- Описание продукта
-
Описание продуктаВинт с полукруглой низкой головкой с квадратным подголовком и комбинированной гайкой.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид резьбы Метрический Винтовая система Прочее Левая резьба нет Материал Нержавеющая сталь Метрическая резьба 10 Поверхность без обработки, дообработанный Полная резьба да Размер M10x25/25mm С гайкой да С подкладной шайбой нет с фланцем нет Самофиксирующийся нет Серия продукции Винты и крючки Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 25 mm Размер D 10 mm Размер L 25 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1854 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1854 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация FRSB M10x25 A2 / 3175625 , 0.15MB , pdfREACH Декларация соответствия FRSB M10x25 A2 / 3175625 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия FRSB M10x25 A2 / 3175625 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский