Болт с полукруглой низкой головкой и комбинированной гайкой V2A

Артикул, номер 3175608 | EAN 4012195849520

Нержавеющая сталь
без обработки, дообработанный
Описание продукта
Описание продукта
Винт с полукруглой низкой головкой с квадратным подголовком и комбинированной гайкой.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид резьбы Метрический
Винтовая система Прочее
Левая резьба нет
Материал Нержавеющая сталь
Метрическая резьба 8
Поверхность без обработки, дообработанный
Полная резьба да
Размер M8x35/35mm
С гайкой да
С подкладной шайбой нет
с фланцем нет
Самофиксирующийся нет
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 35 mm
Размер D 8 mm
Размер L 35 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,131 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,131 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
FRSB M8x35 A2 35 mm Нержавеющая сталь без обработки, дообработанный 3175608
50 Штук
FRSB M10x20 A2 20 mm Нержавеющая сталь без обработки, дообработанный 3175620
50 Штук
FRSB M10x25 A2 25 mm Нержавеющая сталь без обработки, дообработанный 3175625
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация FRSB M8x35 A2 / 3175608 , 0.15MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия FRSB M8x35 A2 / 3175608 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия FRSB M8x35 A2 / 3175608 , 0.12MB , pdf

FRSB M8x35 A2 / 3175608
Загрузить