Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой

Артикул, номер 6406193 | EAN 4012196078431

Нержавеющая сталь 1.4401
Описание продукта
Описание продукта
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид резьбы Метрический
Винтовая система Прочее
Класс прочности A4-50
Левая резьба нет
Материал Нержавеющая сталь 1.4401
Метрическая резьба 6
Полная резьба да
Размер M6x16
Размер под ключ 10
С гайкой да
С подкладной шайбой нет
с фланцем нет
Самофиксирующийся нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Длина 16 mm
Размер D 13,5 mm
Размер d 6 mm
Размер L 16 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,042 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,042 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Материал Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
FRSB 6x12 A4 12 mm Нержавеющая сталь 1.4401 6406142
100 Штук
FRSB 6x16 A4 16 mm Нержавеющая сталь 1.4401 6406193
100 Штук
FRSB 6x20 A4 20 mm Нержавеющая сталь 1.4401 6406207
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация FRSB 6x16 A4 / 6406193 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС FRSB 6x16 A4 / 6406193 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия FRSB 6x16 A4 / 6406193 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия FRSB 6x16 A4 / 6406193 , 0.13MB , pdf

FRSB 6x16 A4 / 6406193
Загрузить