Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой

Артикул, номер 6406907 | EAN 4012195045243

Сталь
Горячая оцинковка
Описание продукта
Описание продукта
Болт с полукруглой плоской головкой в комплекте с комбинированной гайкой.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид резьбы Метрический
Винтовая система Прочее
Класс прочности 5.6
Левая резьба нет
Материал Сталь
Метрическая резьба 6
Поверхность Горячая оцинковка
Полная резьба да
Размер M6x30
Размер под ключ 10
С гайкой да
С подкладной шайбой нет
с фланцем нет
Самофиксирующийся нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Длина 30 mm
Длина 1 ft
Размер D 13,5 mm
Размер d 6 mm
Размер L 30 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0265 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0265 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
FRSB 6x12 F 12 mm Сталь Горячая оцинковка 6406122
100 Штук
FRSB 6x12 VZ F 12 mm Сталь Горячая оцинковка 6406125
10 Штук
FRSB 6x16 F 16 mm Сталь Горячая оцинковка 6406157
100 Штук
FRSB 6x20 F 20 mm Сталь Горячая оцинковка 6406203
100 Штук
FRSB 6x30 F 30 mm Сталь Горячая оцинковка 6406907
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация FRSB 6x30 F / 6406907 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС FRSB 6x30 F / 6406907 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании FRSB 6x30 F / 6406907 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия FRSB 6x30 F / 6406907 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия FRSB 6x30 F / 6406907 , 0.12MB , pdf

FRSB 6x30 F / 6406907
Загрузить