- Описание продукта
-
Описание продуктаБолт с полукруглой плоской головкой в комплекте с комбинированной гайкой.
Болт с полукруглой плоской головкой используется вместе с фиксатором типа GKS 34 и соединителем типа GSV 34.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид резьбы Метрический Винтовая система Прочее Класс прочности 5.6 Левая резьба нет Материал Сталь Метрическая резьба 6 Поверхность Горячая оцинковка Полная резьба да Размер M6x20 Размер под ключ 10 С гайкой да С подкладной шайбой нет с фланцем нет Самофиксирующийся нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Длина 20 mm Длина 0,8 ft Размер D 13,5 mm Размер d 6 mm Размер L 20 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0214 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0214 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация FRSB 6x20 F / 6406203 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС FRSB 6x20 F / 6406203 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании FRSB 6x20 F / 6406203 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия FRSB 6x20 F / 6406203 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия FRSB 6x20 F / 6406203 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Казахстан - Русский