Болт с прямоугольной головкой А4

Артикул, номер 1148438 | EAN 4012196490424

34,5 mm
20 mm
Описание продукта
Описание продукта
Болт с прямоугольной головкой для реек MS4121 и MS4141
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Материал Нержавеющая сталь
Момент вращения 14,4 Nm
Поверхность без обработки, дообработанный
Подкладная шайба Ø 24 mm
Подходит для DIN-реек да
Размер M12x60mm
Резьба M 12 x 60
Серия продукции Система монтажных реек
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 9 mm
Длина 34,5 mm
Размер Н 9 mm
Размер L 60 mm
Ширина 20 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,5895 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5895 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MS41HB M6x30 A4 34,5 mm 20 mm 6 mm M 6 x 30 1148406
50 Штук
MS41HB M8x30 A4 34,5 mm 20 mm 6 mm M 8 x 30 1148410
50 Штук
MS41HB M8x60 A4 34,5 mm 20 mm 6 mm M 8 x 60 1148414
25 Штук
MS41HB M8x100 A4 34,5 mm 20 mm 6 mm M 8 x 100 1148418
20 Штук
MS41HB M10x30 A4 34,5 mm 20 mm 8 mm M 10 x 30 1148422
50 Штук
MS41HB M10x60 A4 34,5 mm 20 mm 8 mm M 10 x 60 1148426
25 Штук
MS41HB M10x100A4 34,5 mm 20 mm 8 mm M 10 x 100 1148430
20 Штук
MS41HB M12x30 A4 34,5 mm 20 mm 9 mm M 12 x 30 1148434
50 Штук
MS41HB M12x60 A4 34,5 mm 20 mm 9 mm M 12 x 60 1148438
25 Штук
MS41HB M12x100A4 34,5 mm 20 mm 9 mm M 12 x 100 1148442
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MS41HB M12x60 A4 / 1148438 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MS41HB M12x60 A4 / 1148438 , 0.04MB , pdf
REACH Декларация соответствия MS41HB M12x60 A4 / 1148438 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MS41HB M12x60 A4 / 1148438 , 0.13MB , pdf

MS41HB M12x60 A4 / 1148438
Загрузить