- Описание продукта
-
Описание продуктаБолт с прямоугольной головкой для реек MS4121 и MS4141
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Нержавеющая сталь Момент вращения 9,9 Nm Поверхность без обработки, дообработанный Подкладная шайба Ø 20 mm Подходит для DIN-реек да Размер M10x100mm Резьба M 10 x 100 Серия продукции Система монтажных реек Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 8 mm Длина 34,5 mm Размер Н 8 mm Размер L 100 mm Ширина 20 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,5808 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5808 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MS41HB M10x100A4 / 1148430 , 0.16MB , pdfБрошюра Rail systems , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС MS41HB M10x100A4 / 1148430 , 0.04MB , pdfREACH Декларация соответствия MS41HB M10x100A4 / 1148430 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MS41HB M10x100A4 / 1148430 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский