- Описание продукта
-
Описание продуктаБолт с прямоугольной головкой и пружиной для реек MS4121 и MS4141.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Метрическая резьба 10 Момент вращения 15 Nm Поверхность Цинк-ламельное покрытие Подкладная шайба Ø 20 mm Подходит для DIN-реек да Размер M10x60mm Резьба M10x60 Серия продукции Система монтажных реек Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 20 mm Длина 68 mm Размер Н 8 mm Размер L 60 mm Ширина 35 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,263 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,263 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MS41HBF M10x60ZL / 1148358 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС MS41HBF M10x60ZL / 1148358 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании MS41HBF M10x60ZL / 1148358 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия MS41HBF M10x60ZL / 1148358 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MS41HBF M10x60ZL / 1148358 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский