Болт с прямоугольной головкой, с пружиной ZL

Артикул, номер 1148354 | EAN 4012197431587

35 mm
20 mm
Описание продукта
Описание продукта
Болт с прямоугольной головкой и пружиной для реек MS4121 и MS4141.
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
Метрическая резьба 8
Момент вращения 8 Nm
Поверхность Цинк-ламельное покрытие
Подкладная шайба Ø 16 mm
Подходит для DIN-реек да
Размер M8x60mm
Резьба M8x60
Серия продукции Система монтажных реек
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 20 mm
Длина 66 mm
Размер Н 6 mm
Размер L 60 mm
Ширина 35 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,178 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,178 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MS41HBF M8x30 ZL 36 mm 35 mm 20 mm M8x30 1148352
50 Штук
MS41HBF M8x60 ZL 66 mm 35 mm 20 mm M8x60 1148354
25 Штук
MS41HBF M10x30ZL 38 mm 35 mm 20 mm M10x30 1148356
50 Штук
MS41HBF M10x60ZL 68 mm 35 mm 20 mm M10x60 1148358
25 Штук
MS41HBF M12x30ZL 39 mm 35 mm 20 mm M12x30 1148360
50 Штук
MS41HBF M12x60ZL 69 mm 35 mm 20 mm M12x60 1148362
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MS41HBF M8x60 ZL / 1148354 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MS41HBF M8x60 ZL / 1148354 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании MS41HBF M8x60 ZL / 1148354 , 0.10MB , pdf
REACH Декларация соответствия MS41HBF M8x60 ZL / 1148354 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MS41HBF M8x60 ZL / 1148354 , 0.13MB , pdf

MS41HBF M8x60 ZL / 1148354
Загрузить