- Описание продукта
-
Описание продуктаБолт с прямоугольной головкой и пружиной для реек MS4121 и MS4141.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Сталь Метрическая резьба 12 Момент вращения 25 Nm Поверхность Цинк-ламельное покрытие Подкладная шайба Ø 24 mm Подходит для DIN-реек да Размер M12x60mm Резьба M12x60 Серия продукции Система монтажных реек Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 20 mm Длина 69 mm Размер Н 9 mm Размер L 60 mm Ширина 35 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,3487 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3487 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MS41HBF M12x60ZL / 1148362 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС MS41HBF M12x60ZL / 1148362 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании MS41HBF M12x60ZL / 1148362 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия MS41HBF M12x60ZL / 1148362 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия MS41HBF M12x60ZL / 1148362 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский