Болт с шестигранной головкой DIN 933 V2A

Артикул, номер 3156040 | EAN 4012195849490

Нержавеющая сталь
Описание продукта
Описание продукта
Винт с шестигранной головкой в соответствии с DIN 933 с метрической резьбой.


  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Вид резьбы Метрический
Винтовая система Шестигранник (гексагональный)
Длина резьбы 45 mm
Левая резьба нет
Материал Нержавеющая сталь
Метрическая резьба 10
Поверхность без обработки, дообработанный
Полная резьба да
Размер M10x45mm
Размер под ключ 17
Резьба M10
С гайкой нет
С подкладной шайбой нет
с фланцем нет
Самофиксирующийся нет
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 45 mm
Размер D 10 mm
Размер d 10 mm
Размер L 45 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1626 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1626 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер d Размер L Размер под ключ Метрическая резьба Материал Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
HHS M10x45 A2 10 mm 45 mm 17 10 Нержавеющая сталь 3156040
50 Штук
HHS M12x45 A2 12 mm 45 mm 19 12 Нержавеющая сталь 3156042
50 Штук
HHS M16x50 A2 16 mm 50 mm 24 16 Нержавеющая сталь 3156044
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация HHS M10x45 A2 / 3156040 , 0.15MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия HHS M10x45 A2 / 3156040 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия HHS M10x45 A2 / 3156040 , 0.13MB , pdf

HHS M10x45 A2 / 3156040
Загрузить