- Описание продукта
-
Описание продуктаВинт с шестигранной головкой в соответствии с DIN 933 с метрической резьбой.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид резьбы Метрический Винтовая система Шестигранник (гексагональный) Длина резьбы 45 mm Левая резьба нет Материал Нержавеющая сталь Метрическая резьба 12 Поверхность без обработки, дообработанный Полная резьба да Размер M12x45mm Размер под ключ 19 Резьба M12 С гайкой нет С подкладной шайбой нет с фланцем нет Самофиксирующийся нет Серия продукции Винты и крючки Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 45 mm Размер D 10 mm Размер d 12 mm Размер L 45 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2332 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2332 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация HHS M12x45 A2 / 3156042 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС HHS M12x45 A2 / 3156042 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании HHS M12x45 A2 / 3156042 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия HHS M12x45 A2 / 3156042 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия HHS M12x45 A2 / 3156042 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский