- Описание продукта
-
Описание продуктаВинт с шестигранной головкой в соответствии с DIN 933 с метрической резьбой.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид резьбы Метрический Винтовая система Шестигранник (гексагональный) Длина резьбы 50 mm Левая резьба нет Материал Нержавеющая сталь Метрическая резьба 16 Поверхность без обработки, дообработанный Полная резьба да Размер M16x50mm Размер под ключ 24 Резьба M16 С гайкой нет С подкладной шайбой нет с фланцем нет Самофиксирующийся нет Серия продукции Винты и крючки Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 50 mm Размер D 16 mm Размер d 16 mm Размер L 50 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,4909 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4909 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация HHS M16x50 A2 / 3156044 , 0.16MB , pdfREACH Декларация соответствия HHS M16x50 A2 / 3156044 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия HHS M16x50 A2 / 3156044 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский