- Описание продукта
-
Описание продуктаВинт Torx из нержавеющей стали с полукруглой головкой и приводом Torx для крепления внутри и снаружи помещений.
Области применения: дерево, ДСП, гипсокартон, пластиковые дюбели.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Винтовая система Torx Двойной нет Диаметр 5 mm Диаметр головки 10 mm Закаленная поверхность нет Материал Нержавеющая сталь Поверхность без обработки, дообработанный Размер TX 25 Размер 5x40mm Серия продукции Винты и крючки Соответствует требованиям Директивы ROHS да Форма головки Полукруглая головка Размеры
Длина 40 mm Размер D 5 mm Размер L 40 mm - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация OTSP 5,0x40 A4 / 3191024 , 0.16MB , pdfREACH Декларация соответствия OTSP 5,0x40 A4 / 3191024 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия OTSP 5,0x40 A4 / 3191024 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский