Болт со сшлицем Torx, нержавеющая сталь

Артикул, номер 3191010 | EAN 4012196621439

Описание продукта
Описание продукта
Винт Torx из нержавеющей стали с полукруглой головкой и приводом Torx для крепления внутри и снаружи помещений.

Области применения: дерево, ДСП, гипсокартон, пластиковые дюбели.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Винт с головкой под звездообразный ключ
Технические данные

Технические характеристики

Винтовая система Torx
Двойной нет
Диаметр 4 mm
Диаметр головки 8 mm
Закаленная поверхность нет
Материал Нержавеющая сталь
Поверхность без обработки, дообработанный
Размер TX 20
Размер 4x40mm
Серия продукции Винты и крючки
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Форма головки Полукруглая головка

Размеры

Длина 40 mm
Размер D 4 mm
Размер L 40 mm
Все виды

Все виды

Типы Диаметр головки Размер D Размер L Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
OTSP 3,5x30 A4 7 mm 3,5 mm 30 mm 3191000
100 Штук
OTSP 3,5x40 A4 7 mm 3,5 mm 40 mm 3191002
100 Штук
OTSP 4,0x25 A4 8 mm 4 mm 25 mm 3191006
100 Штук
OTSP 4,0x30 A4 8 mm 4 mm 30 mm 3191008
100 Штук
OTSP 4,0x40 A4 8 mm 4 mm 40 mm 3191010
100 Штук
OTSP 4,0x50 A4 8 mm 4 mm 50 mm 3191012
100 Штук
OTSP 4,5x30 A4 9 mm 4,5 mm 30 mm 3191016
100 Штук
OTSP 4,5x40 A4 9 mm 4,5 mm 40 mm 3191018
100 Штук
OTSP 4,5x50 A4 9 mm 4,5 mm 50 mm 3191020
100 Штук
OTSP 5,0x40 A4 10 mm 5 mm 40 mm 3191024
100 Штук
OTSP 5,0x60 A4 10 mm 5 mm 60 mm 3191028
100 Штук
OTSP 6,0x40 A4 12 mm 6 mm 40 mm 3191032
100 Штук
OTSP 6,0x50 A4 12 mm 6 mm 50 mm 3191034
100 Штук
OTSP 6,0x60 A4 12 mm 6 mm 60 mm 3191036
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация OTSP 4,0x40 A4 / 3191010 , 0.16MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия OTSP 4,0x40 A4 / 3191010 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия OTSP 4,0x40 A4 / 3191010 , 0.12MB , pdf

OTSP 4,0x40 A4 / 3191010
Загрузить