Cable tray MKS-Magic® 85 FT

Артикул, номер 6059103 | EAN 4012195830443

3050 mm
85 mm
1 mm
нет
цинковый
Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.

Кабельный лоток имеет сплошную боковую перфорацию 7 х ​​20 мм для установки дополнительных соединительных и монтажных элементов.

Начиная с ширины кабельного лотка 200 мм с перфорацией 30%, подходит для использования под спринклерными системами в соответствии с директивой VdS 2092.


Уравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Вставка спринклерной установки да
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Магнитное затухание от влияния экрана без крышки 20 dB
Магнитное затухание от влияния экрана с крышкой 50 dB
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Полезная длина 3000 mm
Полезное поперечное сечение 253 cm²
Полезное поперечное сечение 25300 mm²
Размер 85x300x3050
С крышкой нет
Серия продукции Серия MKSM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 85 mm
Длина 3050 mm
Размер B 300 mm
Размер x 196 mm
Размер L 180 mm
Размер y 262 mm
Ширина 300 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 1,25 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 1 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,5 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 8,7803 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 8,7803 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток MKSM 85

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток MKSM 85
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Толщина листа Повышение живучести конструкции Цвет Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MKSM 810 FT 3050 mm 100 mm 85 mm 1 mm нет цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6059097
3 м
MKSM 820 FT 3050 mm 200 mm 85 mm 1 mm нет цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6059101
3 м
MKSM 830 FT 3050 mm 300 mm 85 mm 1 mm нет цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6059103
3 м
MKSM 840 FT 3050 mm 400 mm 85 mm 1 mm нет цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6059105
3 м
MKSM 850 FT 3050 mm 500 mm 85 mm 1 mm нет цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6059107
3 м
MKSM 860 FT 3050 mm 600 mm 85 mm 1 mm нет цинковый Сталь Горячее цинкование методом погружения 6059109
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Комплект продольных соединителей Magic DD Комплект продольных соединителей Magic DD KTSMV 830 DD 6069030
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 300 FT 6051383
3 м
Угловая секция 45° 85 FT Угловая секция 45° 85 FT RB 45 830 FT 6036234
1 Штук
Угловая секция 90° 85 FT Угловая секция 90° 85 FT RB 90 830 FT 6036716
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 85 FT Угловая секция с возможностью регулировки угла 85 FT RB W 830 FT 6037225
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 85 FT Т-образное/крестовое соединение 85 FT RAA 830 FT 6042235
1 Штук
Т-образная секция 85 FT Т-образная секция 85 FT RT 830 FT 6038234
1 Штук
Крестообразное ответвление 85 FT Крестообразное ответвление 85 FT RK 830 FT 7027435
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 300 DD 6052712
3 м
Разделительная полочка  85 DD Разделительная полочка 85 DD TSG 85 DD 6062331
3 м
Угловая секция 90° Magic 85 FT Угловая секция 90° Magic 85 FT RBM 90 830 FT 6041514
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MKSM 830 FT / 6059103 , 0.32MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MKSM 830 FT / 6059103 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании MKSM 830 FT / 6059103 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия MKSM 830 FT / 6059103 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MKSM 830 FT / 6059103 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) MKSM 830 FT / 6059103 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval KTS Magic , 0.18MB , pdf

MKSM 830 FT / 6059103
Загрузить