Cable tray SKS-Magic® 60 A4

Артикул, номер 6059519 | EAN 4012195832959

3050 mm
60 mm
1,5 mm
нет
цвета нержавеющей стали
Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
без обработки, дообработанный
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.

Кабельный лоток имеет сплошную боковую перфорацию 7 х ​​20 мм для установки дополнительных соединительных и монтажных элементов.

Начиная с ширины кабельного лотка 200 мм с перфорацией 30%, подходит для использования под спринклерными системами в соответствии с директивой VdS 2092.

Уравнивание потенциалов осуществляется без дополнительных деталей.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Вставка спринклерной установки да
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Магнитное затухание от влияния экрана без крышки 20 dB
Магнитное затухание от влияния экрана с крышкой 50 dB
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 358 cm²
Полезное поперечное сечение 35800 mm²
Размер 60x600x3050
С крышкой нет
Серия продукции Серия SKSM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 60 mm
Длина 3050 mm
Размер B 600 mm
Размер x 396 mm
Размер L 480 mm
Размер y 562 mm
Ширина 600 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 1,55 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 1,18 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 0,8 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,9 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 42,7061 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 42,7061 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток SKSM 60

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток SKSM 60
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Толщина листа Повышение живучести конструкции Цвет Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SKSM 610 A4 3050 mm 100 mm 60 mm 1,5 mm нет цвета нержавеющей стали Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 6059507
3 м
SKSM 620 A4 3050 mm 200 mm 60 mm 1,5 mm нет цвета нержавеющей стали Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 6059511
3 м
SKSM 630 A4 3050 mm 300 mm 60 mm 1,5 mm нет цвета нержавеющей стали Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 6059513
3 м
SKSM 640 A4 3050 mm 400 mm 60 mm 1,5 mm нет цвета нержавеющей стали Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 6059515
3 м
SKSM 650 A4 3050 mm 500 mm 60 mm 1,5 mm нет цвета нержавеющей стали Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 6059517
3 м
SKSM 660 A4 3050 mm 600 mm 60 mm 1,5 mm нет цвета нержавеющей стали Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 6059519
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Комплект продольных соединителей Magic Комплект продольных соединителей Magic KTSMV 660 A4 6068992
1 Штук
Угловая секция 90° 60 A4 Угловая секция 90° 60 A4 RB 90 660 A4 6036662
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 A4 Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 A4 RB W 660 A4 6037182
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 60 A4 Т-образное/крестовое соединение 60 A4 RAA 660 A4 6042383
1 Штук
Т-образная секция 60 A4 Т-образная секция 60 A4 RT 660 A4 6038190
1 Штук
Крестообразное ответвление 60/600 A4 Крестообразное ответвление 60/600 A4 RK 660 A4 7027530
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором A4 Крышка с поворотным фиксатором A4 DRL 600 A4 6052986
3 м
Разделительная полочка 60 A4 Разделительная полочка 60 A4 TSG 60 A4 6062086
3 м
Угловая секция 90° Magic Угловая секция 90° Magic RBM 90 660 A4 6041212
1 Штук
Угловая секция, регулируемая, Magic 60 A4 Угловая секция, регулируемая, Magic 60 A4 RBMV 660 A4 6040552
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SKSM 660 A4 / 6059519 , 0.32MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SKSM 660 A4 / 6059519 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SKSM 660 A4 / 6059519 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SKSM 660 A4 / 6059519 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SKSM 660 A4 / 6059519 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) SKSM 660 A4 / 6059519 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, RKS-Magic® cable tray , 0.80MB , pdf
Разрешение на использование знаков VDE symbol approval KTS Magic , 0.18MB , pdf

SKSM 660 A4 / 6059519
Загрузить