- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка для листовых лотков и каб.лотков лестничного типа с 3 парами фиксаторов.
При использовании крышек на открытом воздухе необходимы дополнительные меры защиты от воздействия ветра.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Количество шпингалетов 6 St. Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка нет Размер 600x3000 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,25 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 13 mm Длина 3000 mm Размер B 600 mm Ширина 600 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 43,8243 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 43,8243 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DRL 600 A4 / 6052986 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DRL 600 A4 / 6052986 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании DRL 600 A4 / 6052986 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия DRL 600 A4 / 6052986 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DRL 600 A4 / 6052986 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Системы кабельных лотков лестничного типа , 6.39MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Казахстан - Русский
Монтажная лента
Монтажная лента F1K, цвет: глубокий черный