Т-образная секция 60 A4

Артикул, номер 6038190 | EAN 4012197340193

Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
без обработки, дообработанный
Описание продукта
Описание продукта
Т-образная секция для создания горизонтального ответвления, фасонная деталь для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, высота боковой стенки 60 мм. Безвинтовой монтаж с помощью двойных зажимов или резьбовое соединение посредством винтов с полукруглой низкой головкой FRS и комбинированных гаек M6. Можно устанавливать как внутри помещения, так и снаружи. Крепежный материал заказывается отдельно.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Диапазон рабочих температур макс. 120 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Модель Т-образная секция, горизонтальная
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x600
Рекомендованное количество винтов 24 St.
Серия продукции Серия RKSM, Серия SKSM, Серия SKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина борта 1,25 mm
Толщина листа 1 mm
Цвет цвета нержавеющей стали
Ширина ответвления 600 mm

Размеры

Высота 60 mm
Размер B 600 mm
Ширина 600 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 44,6121 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 44,6121 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RT 610 A4 100 mm Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 6038180
1 Штук
RT 620 A4 200 mm Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 6038182
1 Штук
RT 630 A4 300 mm Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 6038184
1 Штук
RT 640 A4 400 mm Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 6038186
1 Штук
RT 650 A4 500 mm Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 6038188
1 Штук
RT 660 A4 600 mm Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 без обработки, дообработанный 6038190
1 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крышка Т-образной секции 600 A4 Крышка Т-образной секции 600 A4 RTD 600 A4 6038690
1 Штук

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой Болт с полукруглой плоской головкой и комбинированной гайкой FRSB 6x12 A4 6406142
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RT 660 A4 / 6038190 , 0.22MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RT 660 A4 / 6038190 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RT 660 A4 / 6038190 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RT 660 A4 / 6038190 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RT 660 A4 / 6038190 , 0.13MB , pdf

RT 660 A4 / 6038190
Загрузить