Cable tray SKS-Magic® 60, unperforated A2

Артикул, номер 6059722 | EAN 4012195830689

3050 mm
60 mm
1,5 mm
нет
цвета нержавеющей стали
Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
без обработки, дообработанный
Описание продукта
Описание продукта
Неперфорированный кабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.

Сплошное уравнивание потенциалов обеспечивается без дополнительных деталей.

  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Встроенный соединитель
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Полезная длина 3000 mm
Полезное поперечное сечение 5800 mm²
Полезное поперечное сечение 58 cm²
Размер 60x100x3050
С крышкой нет
Серия продукции Серия SKSM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 60 mm
Длина 3050 mm
Размер B 100 mm
Ширина 100 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 1,9 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 1,1 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 0,55 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 2,6 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 17,4196 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 17,4196 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа SKSMU 60

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа SKSMU 60
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Толщина листа Повышение живучести конструкции Цвет Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SKSMU 610 A2 3050 mm 100 mm 60 mm 1,5 mm нет цвета нержавеющей стали Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6059722
3 м
SKSMU 620 A2 3050 mm 200 mm 60 mm 1,5 mm нет цвета нержавеющей стали Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6059726
3 м
SKSMU 630 A2 3050 mm 300 mm 60 mm 1,5 mm нет цвета нержавеющей стали Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6059728
3 м
SKSMU 640 A2 3050 mm 400 mm 60 mm 1,5 mm нет цвета нержавеющей стали Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6059730
3 м
SKSMU 650 A2 3050 mm 500 mm 60 mm 1,5 mm нет цвета нержавеющей стали Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6059732
3 м
SKSMU 660 A2 3050 mm 600 mm 60 mm 1,5 mm нет цвета нержавеющей стали Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6059734
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Комплект продольных соединителей Magic Комплект продольных соединителей Magic KTSMV 610 A2 6068958
1 Штук
Угловая секция 90° 60 A2 Угловая секция 90° 60 A2 RB 90 610 A2 6036620
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 A2 Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 A2 RB W 610 A2 6037150
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 60 A2 Т-образное/крестовое соединение 60 A2 RAA 610 A2 6042311
1 Штук
Т-образная секция 60 A2 Т-образная секция 60 A2 RT 610 A2 6038160
1 Штук
Крестообразное ответвление 60 A2 Крестообразное ответвление 60 A2 RK 610 A2 7027501
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 100 A2 6052878
3 м
Разделительная полочка 60 A2 Разделительная полочка 60 A2 TSG 60 A2 6062084
3 м
Угловая секция 90° Magic Угловая секция 90° Magic RBM 90 610 A2 6041180
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SKSMU 610 A2 / 6059722 , 0.27MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SKSMU 610 A2 / 6059722 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SKSMU 610 A2 / 6059722 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия SKSMU 610 A2 / 6059722 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SKSMU 610 A2 / 6059722 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) SKSMU 610 A2 / 6059722 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, RKS-Magic® cable tray , 0.80MB , pdf
Разрешение на использование знаков VDE symbol approval KTS Magic , 0.18MB , pdf

SKSMU 610 A2 / 6059722
Загрузить