- Описание продукта
-
Описание продуктаНеперфорированный кабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. Полезная длина кабельного лотка в собранном состоянии составляет 3 000 мм.
Сплошное уравнивание потенциалов обеспечивается без дополнительных деталей.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Крепление защелкиванием Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Встроенный соединитель Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Монтажное отверстие в основании нет Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Полезная длина 3000 mm Полезное поперечное сечение 29800 mm² Полезное поперечное сечение 298 cm² Размер 60x500x3050 С крышкой нет Серия продукции Серия SKSM Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II Толщина листа 1,5 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 60 mm Длина 3050 mm Размер B 500 mm Ширина 500 mm Нагрузки
Расстояние между опорами 1,0 м 1,9 kN/m Расстояние между опорами 2,5 м 1,1 kN/m Расстояние между опорами 3,0 м 0,55 kN/m Расстояние между опорами: 1,5 м. 2,6 kN/m Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 40,006 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 40,006 кг CO2e / 1 Метр Технические данные
Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа SKSMU 60
-
Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
-
Расстояние между опорами в м
-
Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
-
Схема нагрузки при методе испытания
-
Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
-
Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
-
- Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SKSMU 650 A2 / 6059732 , 0.27MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС SKSMU 650 A2 / 6059732 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SKSMU 650 A2 / 6059732 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SKSMU 650 A2 / 6059732 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия SKSMU 650 A2 / 6059732 , 0.13MB , pdfЭкологическая декларация (EPD) SKSMU 650 A2 / 6059732 , 2.03MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval KTS Magic , 0.18MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, RKS-Magic® cable tray , 0.80MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Казахстан - Русский
Комплект продольных соединителей Magic
Угловая секция 90° 60 A2
Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 A2
Т-образное/крестовое соединение 60 A2
Т-образная секция 60 A2
Крестообразное ответвление 60 A2
Крышка с поворотным фиксатором
Разделительная полочка 60 A2