Разделительная полочка 60 A2

Артикул, номер 6062084 | EAN 4012195694557

6062084 / TSG 60 A2
3000 mm
60 mm
цвета нержавеющей стали
Описание продукта
Описание продукта
Разделительные полочки для разделения кабелей и проводок, отличающихся напряжением или функциями.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления привинчиваемый
Исполнение L-образный профиль
Крепежные отверстия (ETIM) нет
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка да
Размер 60x2995
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 0,75 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 2 in
Высота 60 mm
Длина 3000 mm
Длина 10 ft
Размер Н 60 mm
Размер L 3000 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,8887 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,8887 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Высота Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
TSG 60 A2 3000 mm 60 mm цвета нержавеющей стали 6062084
3 м
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Фиксатор для крепления разделительной полочки для лотков типа RKSM Фиксатор для крепления разделительной полочки для лотков типа RKSM KS KR A2 6062280
30 Штук
Фиксатор для крепления разделительной полочки Фиксатор для крепления разделительной полочки KS GR A2 6062282
30 Штук
Фиксатор для крепления разделительной полочки Фиксатор для крепления разделительной полочки KS KL A2 6062284
30 Штук
Фиксатор для крепления разделительной полочки в лотках MKS/SKS FS Фиксатор для крепления разделительной полочки в лотках MKS/SKS FS KS MKS SKS FS 6062300
100 Штук
Соединитель разделительных полочек Соединитель разделительных полочек TSGV A2 6067970
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация TSG 60 A2 / 6062084 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС TSG 60 A2 / 6062084 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании TSG 60 A2 / 6062084 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия TSG 60 A2 / 6062084 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия TSG 60 A2 / 6062084 , 0.13MB , pdf

TSG 60 A2 / 6062084
Загрузить