Центральный потолочный подвес A4

Артикул, номер 6015419 | EAN 4012196952151

11 mm
Описание продукта
Описание продукта
Центральный потолочный подвес, в комплект поставки входит фиксатор для подвеса проволочного лотка.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 55 мм
  • Проволочный лоток, высота боковой стенки 105 мм
  • Удобная для монтажа конструкция
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр отверстия 11 mm
для ширины макс. 270 mm
для ширины мин. 270
Исполнение Навесной
Материал Нержавеющая сталь 1.4404
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка нет
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для метрического стержня с резьбой 10
Подходит для проволочного лотка да
Размер B270mm
Регулируемый нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 18 mm
Длина 35 mm
Размер B 270 mm
Ширина 270 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,8102 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,8102 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Диаметр отверстия Размер B Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GMA M10 A4 65 mm 40 mm 11 mm - - 6015261
25 Штук
GMS 170 A4 35 mm 170 mm 11 mm 170 mm цвета нержавеющей стали 6015418
25 Штук
GMS 270 A4 35 mm 270 mm 11 mm 270 mm цвета нержавеющей стали 6015419
25 Штук
GMS 370 A4 35 mm 370 mm 11 mm 370 mm цвета нержавеющей стали 6015420
25 Штук
GMS 470 A4 35 mm 470 mm 11 mm 470 mm цвета нержавеющей стали 6015421
10 Штук
GMS 570 A4 35 mm 570 mm 11 mm 570 mm цвета нержавеющей стали 6015422
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GMS 270 A4 / 6015419 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GMS 270 A4 / 6015419 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GMS 270 A4 / 6015419 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GMS 270 A4 / 6015419 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

GMS 270 A4 / 6015419
Загрузить