Указание: Этот товар снят с производства.

Центральный подвес для проволочных лотков A4

Артикул, номер 6015261 | EAN 4012196942671

11 mm
Описание продукта
Описание продукта
Центральный потолочный подвес для проволочных лотков.

Кабель необходимо прокладывать равномерно. Максимальная рекомендованная ширина проволочного лотка составляет 200 мм.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Центральный потолочный подвес кабельных лотков.
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр отверстия 11 mm
Исполнение Навесной
Материал Нержавеющая сталь 1.4401
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для проволочного лотка да
Размер 60x40
Регулируемый нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Высота 10,1 mm
Длина 65 mm
Ширина 40 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Диаметр отверстия Размер B Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GMA M10 A4 65 mm 40 mm 11 mm - - 6015261
25 Штук
GMS 170 A4 35 mm 170 mm 11 mm 170 mm цвета нержавеющей стали 6015418
25 Штук
GMS 270 A4 35 mm 270 mm 11 mm 270 mm цвета нержавеющей стали 6015419
25 Штук
GMS 370 A4 35 mm 370 mm 11 mm 370 mm цвета нержавеющей стали 6015420
25 Штук
GMS 470 A4 35 mm 470 mm 11 mm 470 mm цвета нержавеющей стали 6015421
10 Штук
GMS 570 A4 35 mm 570 mm 11 mm 570 mm цвета нержавеющей стали 6015422
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GMA M10 A4 / 6015261 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GMA M10 A4 / 6015261 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия GMA M10 A4 / 6015261 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GMA M10 A4 / 6015261 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.