- Описание продукта
-
Описание продуктаЦентральный потолочный подвес, в комплект поставки входит фиксатор для подвеса проволочного лотка.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр отверстия 11 mm для ширины макс. 470 mm для ширины мин. 470 Исполнение Навесной Материал Нержавеющая сталь 1.4404 Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка нет Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для метрического стержня с резьбой 10 Подходит для проволочного лотка да Размер B470mm Регулируемый нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Высота 18 mm Длина 35 mm Размер B 470 mm Ширина 470 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,9859 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,9859 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GMS 470 A4 / 6015421 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС GMS 470 A4 / 6015421 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия GMS 470 A4 / 6015421 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GMS 470 A4 / 6015421 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Mesh cable tray systems , 9.62MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский