Центральный потолочный подвес с высотой боковой стенки 35 мм

Артикул, номер 6358690 | EAN 4012195364061

40 mm
10,5 mm
цинковый
Описание продукта
Описание продукта
Центральный потолочный подвес для кабельных лотков с закругленной боковой стенкой высотой 35 мм.

В центральном потолочном подвесе установлена поворотная резьбовая втулка M10. При определении параметров необходимо обратить внимание на равномерное распределение нагрузки. Рекомендуется избегать односторонней нагрузки.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Центральный потолочный подвес кабельных лотков.
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Диаметр отверстия 10,5 mm
для ширины макс. 100 mm
для ширины мин. 100
Исполнение Навесной
Материал Сталь
Нагрузка (F) кН 1,3 kN
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для метрического стержня с резьбой 10
Подходит для проволочного лотка нет
Размер B100mm
Регулируемый нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 32 mm
Длина 40 mm
Размер b 84 mm
Размер B 95 mm
Ширина 100 mm
Ширина 4 in

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,3858 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3858 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Диаметр отверстия Размер B Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MAH 35 100 FS 40 mm 100 mm 10,5 mm 95 mm цинковый 6358690
1 Штук
MAH 35 200 FS 40 mm 200 mm 10,5 mm 195 mm цинковый 6358692
1 Штук
MAH 35 300 FS 40 mm 300 mm 10,5 mm 295 mm цинковый 6358694
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MAH 35 100 FS / 6358690 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MAH 35 100 FS / 6358690 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия MAH 35 100 FS / 6358690 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MAH 35 100 FS / 6358690 , 0.12MB , pdf

Инструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mounting instructions, universal systems , 2.12MB , pdf
Загрузить

MAH 35 100 FS / 6358690
Загрузить