- Описание продукта
-
Описание продуктаЦентральный потолочный подвес для кабельных лотков с закругленной боковой стенкой высотой 35 мм.
В центральном потолочном подвесе установлена поворотная резьбовая втулка M10. При определении параметров необходимо обратить внимание на равномерное распределение нагрузки. Рекомендуется избегать односторонней нагрузки.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диаметр отверстия 10,5 mm для ширины макс. 300 mm для ширины мин. 300 Исполнение Навесной Материал Сталь Нагрузка (F) кН 0,2 kN Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для метрического стержня с резьбой 10 Подходит для проволочного лотка нет Размер B300mm Регулируемый нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 32 mm Длина 40 mm Размер B 295 mm Размер b 284 mm Ширина 300 mm Ширина 12 in Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,9876 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,9876 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MAH 35 300 FS / 6358694 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС MAH 35 300 FS / 6358694 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия MAH 35 300 FS / 6358694 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MAH 35 300 FS / 6358694 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, universal systems , 2.12MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, U support systems , 1.73MB , pdf
Казахстан - Русский