- Описание продукта
-
Описание продуктаCentre suspension for cable trays with rolled side rail of side height 60 mm. Black coated.
-
- Технические данные
-
Размеры
Высота 57 mm Диаметр отверстия 10,5 mm Длина 40 mm для ширины макс. 100 mm для ширины мин. 100 Исполнение Навесной Материал Сталь Нагрузка (F) кН 1,3 kN Поверхность PES135 - Polyester Повышение живучести конструкции да Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для метрического стержня с резьбой 10 Подходит для проволочного лотка нет Размер B100mm Размер B 94 mm Размер b 84 mm Размер B1 84 mm Регулируемый нет Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0081 кг CO2e / 1 Шт. Цвет черный; RAL 9005 Ширина 100 mm Ширина 4 in - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MAH 60 100 FSKSW / 6358740 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС MAH 60 100 FSKSW / 6358740 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия MAH 60 100 FSKSW / 6358740 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MAH 60 100 FSKSW / 6358740 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, universal systems , 2.12MB , pdf
Казахстан - Русский
Threaded rod, 1 metre, black
Threaded rod, 2 metres, black