Centre suspension for cable tray, side height 60 mm, black

Артикул, номер 6358746 | EAN 4012197445126

Описание продукта
Описание продукта
Centre suspension for cable trays with rolled side rail of side height 60 mm. Black coated.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Размеры

Высота 57 mm
Диаметр отверстия 10,5 mm
Длина 40 mm
для ширины макс. 400 mm
для ширины мин. 400
Исполнение Навесной
Материал Сталь
Нагрузка (F) кН 0,1 kN
Поверхность PES135 - Polyester
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для метрического стержня с резьбой 10
Подходит для проволочного лотка нет
Размер B400mm
Размер B 395 mm
Размер b 384 mm
Размер B1 384 mm
Регулируемый нет
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0267 кг CO2e / 1 Шт.
Цвет черный; RAL 9005
Ширина 400 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Диаметр отверстия Размер B Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MAH 60 100 FSKSW 40 mm 100 mm 10,5 mm 94 mm черный; RAL 9005 6358740
1 Штук
MAH 60 200 FSKSW 40 mm 200 mm 10,5 mm 195 mm черный; RAL 9005 6358742
1 Штук
MAH 60 300 FSKSW 40 mm 300 mm 10,5 mm 295 mm черный; RAL 9005 6358744
1 Штук
MAH 60 400 FSKSW 40 mm 400 mm 10,5 mm 395 mm черный; RAL 9005 6358746
1 Штук
AHB 100 FTK SW 127 mm 180 mm 0,6 mm - 100 6363875
1 Штук
AHB 200 FTK SW 231 mm 180 mm 0,6 mm - 200 6363877
1 Штук
AHB 300 FTK SW 331 mm 180 mm 0,35 mm - 300 6363878
1 Штук
AHB 400 FTK SW 431 mm 180 mm 0,2 mm - 400 6363879
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Threaded rod, 1 metre, black Threaded rod, 1 metre, black TR M10 1M BR 3141540
10 Штук
Threaded rod, 2 metres, black Threaded rod, 2 metres, black TR M10 2M BR 3141542
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MAH 60 400 FSKSW / 6358746 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MAH 60 400 FSKSW / 6358746 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия MAH 60 400 FSKSW / 6358746 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MAH 60 400 FSKSW / 6358746 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу Mounting instructions, universal systems , 2.12MB , pdf
Загрузить

MAH 60 400 FSKSW / 6358746
Загрузить