- Описание продукта
-
Описание продуктаCentre suspension for cable trays with rolled side rail of side height 60 mm. Black coated.
-
- Технические данные
-
Размеры
Высота 57 mm Диаметр отверстия 10,5 mm Длина 40 mm для ширины макс. 200 mm для ширины мин. 200 Исполнение Навесной Материал Сталь Нагрузка (F) кН 0,2 kN Поверхность PES135 - Polyester Повышение живучести конструкции да Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для метрического стержня с резьбой 10 Подходит для проволочного лотка нет Размер B200mm Размер B 195 mm Размер b 184 mm Размер B1 184 mm Регулируемый нет Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0086 кг CO2e / 1 Шт. Цвет черный; RAL 9005 Ширина 200 mm Ширина 12 in - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация MAH 60 200 FSKSW / 6358742 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС MAH 60 200 FSKSW / 6358742 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия MAH 60 200 FSKSW / 6358742 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия MAH 60 200 FSKSW / 6358742 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, universal systems , 2.12MB , pdf
Казахстан - Русский
Threaded rod, 1 metre, black
Threaded rod, 2 metres, black