Цокольная скоба

Артикул, номер 2130254 | EAN 4012195197294

светло-серый; RAL 7035
Описание продукта
Описание продукта
Цокольная скоба ISO 22,5-25 мм
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

В пластмассовой оболочке нет
Вид крепления отверстие под винт
Винт M5 x 14
Диапазон зажима D макс. 25 mm
Диапазон зажима D мин. 22,5 mm
Исполнение Закрытый
Количество кабелей/труб 1
Материал Полистирол
Не содержит галогенов да
Подходит для зоны противопожарной безопасности нет
Размер Pg 9
Размер 22,5-25mm
Резьба M6
Серия продукции Крепежные скобы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Устойчив к УФ нет
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Размер Н 16 mm
Размер B 43 mm
Размер x 3 mm
Размер A 55 mm
Размер d 23 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0526 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0526 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Диапазон зажима D мин. Диапазон зажима D макс. Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2960 11 M6 LGR 9 mm 11 mm светло-серый; RAL 7035 2130114
50 Штук
2960 12 M6 LGR 12 mm 13 mm светло-серый; RAL 7035 2130122
50 Штук
2960 15 M6 LGR 15 mm 17 mm светло-серый; RAL 7035 2130157
50 Штук
2960 18 M6 LGR 16,5 mm 18 mm светло-серый; RAL 7035 2130181
50 Штук
2960 22 M6 LGR 20,5 mm 22 mm светло-серый; RAL 7035 2130211
50 Штук
2960 25 M6 LGR 22,5 mm 25 mm светло-серый; RAL 7035 2130254
25 Штук
2960 28 M6 LGR 25,5 mm 28 mm светло-серый; RAL 7035 2130289
25 Штук
2960 35 M6 LGR 31,5 mm 35 mm светло-серый; RAL 7035 2130351
25 Штук
2960 40 M6 LGR 36,5 mm 40 mm светло-серый; RAL 7035 2130408
20 Штук
2960 43 M6 LGR 40,5 mm 43 mm светло-серый; RAL 7035 2130432
20 Штук
2960 47 M6 LGR 45,5 mm 47 mm светло-серый; RAL 7035 2130475
15 Штук
2960 54 M6 LGR 50,5 mm 54 mm светло-серый; RAL 7035 2130548
15 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 2960 25 M6 LGR / 2130254 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2960 25 M6 LGR / 2130254 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 2960 25 M6 LGR / 2130254 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2960 25 M6 LGR / 2130254 , 0.12MB , pdf

2960 25 M6 LGR / 2130254
Загрузить