- Описание продукта
-
Описание продуктаЦокольная скоба ISO 50,5-54 мм
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
В пластмассовой оболочке нет Вид крепления отверстие под винт Винт M6 x 20 Диапазон зажима D макс. 54 mm Диапазон зажима D мин. 50,5 mm Исполнение Закрытый Количество кабелей/труб 1 Материал Полистирол Не содержит галогенов да Подходит для зоны противопожарной безопасности нет Размер 50,5-54mm Размер Pg 9 Резьба M6 Серия продукции Крепежные скобы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Устойчив к УФ нет Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Размер Н 20 mm Размер B 82 mm Размер x 4 mm Размер A 98 mm Размер d 36 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1575 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1575 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2960 54 M6 LGR / 2130548 , 0.21MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2960 54 M6 LGR / 2130548 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 2960 54 M6 LGR / 2130548 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2960 54 M6 LGR / 2130548 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский