- Описание продукта
-
Описание продуктаЦокольная скоба ISO 25,5-28 мм
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
В пластмассовой оболочке нет Вид крепления отверстие под винт Винт M5 x 14 Диапазон зажима D макс. 28 mm Диапазон зажима D мин. 25,5 mm Исполнение Закрытый Количество кабелей/труб 1 Материал Полистирол Не содержит галогенов да Подходит для зоны противопожарной безопасности нет Размер Pg 9 Размер 25,5-28mm Резьба M6 Серия продукции Крепежные скобы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Устойчив к УФ нет Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Размер Н 17,5 mm Размер B 46 mm Размер x 3 mm Размер A 58 mm Размер d 24 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,051 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,051 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2960 28 M6 LGR / 2130289 , 0.21MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2960 28 M6 LGR / 2130289 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 2960 28 M6 LGR / 2130289 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2960 28 M6 LGR / 2130289 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский