Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продукта• для соединения с круглыми проводниками Rd 8-10 или плоскими проводниками до FL40;
• с промежуточной пластиной
• с 2 шестигранными болтами M10 x 30 и 2 шестигранными гайками M10.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид соединителя Клеммное соединение для глубинного заземлителя 14,2 mm Материал Красная медь Модель Соединительная клемма Подключение Плоский проводник Промежуточная пластина да Размер 49x29x28 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 50 mm Длина 50 mm Ширина 30 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2760 16 / 5001601 , 0.17MB , pdfРуководство Guide, earthing systems , 2.10MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2760 16 / 5001601 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 2760 16 / 5001601 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2760 16 / 5001601 , 0.12MB , pdf