Держатель

Артикул, номер 7403850 | EAN 4012195699699

Описание продукта
Описание продукта
Держатель для монтажной коробки или модульной рамки, устанавливается в основание кабельного канала.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Возможность монтажа уплотнения нет
Крепление крышки с фиксацией нет
Крышка с монтажным отверстием нет
Материал Сталь
Минимальная высота стяжки 85
Отсоединяемая крышка нет
Плита настила нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для компенсационного зазора нет
Подходит для открытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки нет
С выравниванием потенциалов нет
С выступающей частью да
С отверстием для подключения нет
Серия продукции Серия OKB
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Съемная крышка да
Уборка пола сухой

Размеры

Высота 60 mm
Длина 25 mm
Ширина 25 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2678 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2678 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
OKB IT 7403850
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация OKB IT / 7403850 , 0.23MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия OKB IT / 7403850 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия OKB IT / 7403850 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.