- Описание продукта
-
Описание продукта• с внутренней резьбой (G);
• с шарнирной перемычкой для быстрого гибкого монтажа;
• перемычка устанавливается с помощью 2 болтов с шестигранной головкой.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления провода с резьбовой скобой Вид крепления: держатель Bohrung mit M-Gewinde Высота монтажа 30 mm Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением нет Использование во взрывоопасной зоне да Материал Литье из цинкового сплава под давлением Материал держателя Литье из цинкового сплава под давлением Материал мостика Литье из цинкового сплава под давлением Материал нижней части Литье из цинкового сплава под давлением Метрическая резьба 6 Поверхность гальванически оцинкованный Посадка Rd 8-10 mm Размер 8-10mm Размеры провода 8-10 мм круглый Резьба M6 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 56 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,3116 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3116 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 168 8-10 M6 / 5229162 , 0.18MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,REACH Декларация соответствия 168 8-10 M6 / 5229162 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 168 8-10 M6 / 5229162 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский