Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продукта• Для стержневых молниеприемников и стержней заземления
• Перемычка с 2 винтами с шестигранной головкой M6 x 16 (VA)
• С квадратным штифтом
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления держателя с ударным наконечником Вид крепления стержня с резьбовой скобой Длина 100 mm Материал Сталь Материал мостика Сталь горячего цинкования Материал нижней части Сталь горячего цинкования Поверхность Горячая оцинковка Посадка Rd 16 mm Размер Н 100 mm Размер 16mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 112 DIN-100 / 5410096 , 0.15MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС 112 DIN-100 / 5410096 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 112 DIN-100 / 5410096 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 112 DIN-100 / 5410096 , 0.13MB , pdf