- Описание продукта
-
Описание продукта• для крепления изолированных молниеприемных мачт на защищаемой кровельной надстройке или к стене.
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления провода со скобой Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Размер 1000mm Размеры провода Прочее Серия продукции ISCON Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Размер L 1010 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация isFang TS-S 1000 / 5408949 , 0.18MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС isFang TS-S 1000 / 5408949 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия isFang TS-S 1000 / 5408949 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия isFang TS-S 1000 / 5408949 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский