- Описание продукта
-
Описание продуктаДержатель провода для фиксации проводов при вертикальной укладке.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид защиты IP30 Вид крепления привинчиваемый Диапазон рабочих температур макс. 90 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C для размера короба 60 x 150 mm Коэффициент прочности IK10 Материал Сталь Не содержит галогенов да Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Размер 150mm С выравниванием потенциалов нет самогасящийся нет Серия продукции LKM Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Ширина верхних крышек 150 mm Размеры
Высота 1,4 mm Длина 30 mm Размер a 146 mm Размер b 30 mm Ширина 146 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1963 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1963 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LKM Z150 / 6249965 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС LKM Z150 / 6249965 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LKM Z150 / 6249965 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LKM Z150 / 6249965 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия LKM Z150 / 6249965 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval LKM , 0.15MB , pdfПомощь по выбору Flyer LKM cable trunking , 2.00MB , pdfИнструкции по монтажу LKM-Kanal , 0.72MB , pdf
Казахстан - Русский