Держатель провода для короба высотой 60 мм

Артикул, номер 6249906 | EAN 4012196315376

30 mm
Описание продукта
Описание продукта
Держатель провода для фиксации проводов при вертикальной укладке.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP30
Вид крепления привинчиваемый
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 60 x 60 mm
Коэффициент прочности IK10
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60mm
С выравниванием потенциалов нет
самогасящийся нет
Серия продукции LKM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый
Ширина верхних крышек 60 mm

Размеры

Высота 1,4 mm
Длина 30 mm
Размер a 46 mm
Размер b 30 mm
Ширина 46 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0507 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0507 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер a Размер b Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LKM Z60 46 mm 30 mm 6249906
10 Штук
LKM Z100 96 mm 30 mm 6249922
10 Штук
LKM Z150 146 mm 30 mm 6249965
10 Штук
LKM Z200 166 mm 30 mm 6249981
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LKM Z60 / 6249906 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС LKM Z60 / 6249906 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LKM Z60 / 6249906 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LKM Z60 / 6249906 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LKM Z60 / 6249906 , 0.20MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval LKM , 0.15MB , pdf

LKM Z60 / 6249906
Загрузить