Держатель провода для короба высотой 200 мм

Артикул, номер 6249981 | EAN 4012196315673

30 mm
Описание продукта
Описание продукта
Держатель провода для фиксации проводов при вертикальной укладке.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP30
Вид крепления привинчиваемый
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 60 x 200 mm
Коэффициент прочности IK10
Материал Сталь
Не содержит галогенов да
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Размер 200mm
С выравниванием потенциалов нет
самогасящийся нет
Серия продукции LKM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый
Ширина верхних крышек 200 mm

Размеры

Высота 1,4 mm
Длина 30 mm
Размер a 166 mm
Размер b 30 mm
Ширина 166 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2024 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2024 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер a Размер b Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LKM Z60 46 mm 30 mm 6249906
10 Штук
LKM Z100 96 mm 30 mm 6249922
10 Штук
LKM Z150 146 mm 30 mm 6249965
10 Штук
LKM Z200 166 mm 30 mm 6249981
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LKM Z200 / 6249981 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС LKM Z200 / 6249981 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LKM Z200 / 6249981 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LKM Z200 / 6249981 , 0.27MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LKM Z200 / 6249981 , 0.28MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval LKM , 0.15MB , pdf

LKM Z200 / 6249981
Загрузить