- Описание продукта
-
Описание продуктаУниверсальный держатель кабеля для вертикальной прокладки кабелей и проводов в огнестойких каналах PYROLINE® Con из легкого бетона, армированного стекловолокном, и PYROLINE® Rapid из листовой стали с внутренним покрытием. Держатели надеваются на головку ослабленного крепежного винта и затем плотно завинчиваются. Крепление проводов может осуществляться на костях или в продольных отверстиях с помощью кабельных стяжек. Таким образом, вес кабеля будет поглощен. Во время установки необходимо предусмотреть как минимум 2 держателя кабеля на метр.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид аксессуаров Прочее Материал Сталь Поверхность оцинкован конвейерным методом Размер 40x20 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет цинковый Размеры
Высота 41 mm Длина 60 mm Размер Н 41 mm Размер b 8 mm Размер B 21 mm Размер I 60 mm Размер L 90 mm Ширина 90 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1683 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1683 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LHS 40 / 7215290 , 0.17MB , pdfREACH Декларация соответствия LHS 40 / 7215290 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия LHS 40 / 7215290 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, PYROLINE® PLC fire protection duct , 14.60MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, PYROLINE® Con BSK fire protection duct , 15.07MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский