Держатель провода, вертикальный, для противопожарных каналов PYROLINE®

Артикул, номер 7215288 | EAN 4012196839582

Описание продукта
Описание продукта
Универсальный держатель кабеля для вертикальной прокладки кабелей и проводов в огнестойких каналах PYROLINE® Con из легкого бетона, армированного стекловолокном, и PYROLINE® Rapid из листовой стали с внутренним покрытием. Держатели надеваются на головку ослабленного крепежного винта и затем плотно завинчиваются. Крепление проводов может осуществляться на костях или в продольных отверстиях с помощью кабельных стяжек. Таким образом, вес кабеля будет поглощен. Во время установки необходимо предусмотреть как минимум 2 держателя кабеля на метр.
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид аксессуаров Прочее
Материал Сталь
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Размер 20x20
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет цинковый

Размеры

Высота 21 mm
Длина 90 mm
Размер Н 21 mm
Размер b 8 mm
Размер B 21 mm
Размер I 60 mm
Размер L 90 mm
Ширина 60 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,077 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,077 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LHS 20 90 mm 60 mm 21 mm 7215288
10 Штук
LHS 40 60 mm 90 mm 41 mm 7215290
10 Штук
LHS 60 60 mm 90 mm 41 mm 7215292
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LHS 20 / 7215288 , 0.16MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия LHS 20 / 7215288 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LHS 20 / 7215288 , 0.13MB , pdf

Изображение продукта LHS 20 / 7215288, 54.82 kB, jpg

Текст для тендера для этого продукта не доступен.